Grupa zamków z uchwytem typu T najlepiej nadaje się do dużych paneli szaf drzwiowych. Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz stopień ochrony IP65 sprawiają, że są to zamki o zwiększonej wytrzymałości przystosowane do działania w niebezpiecznym środowisku.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Całkowita długość | Głębokość całkowita | Szerokość całkowita | Rodzaj zatrzasku | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,7324 zł - 148,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Blokada
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 108,9176 zł - 226,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 70,5845 zł - 70,5845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 70,5845 zł - 70,5845 zł | 20 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 58,5386 zł - 58,5386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 40,9507 zł - 45,5008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 76,8055 zł - 76,8055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 58,5386 zł - 58,5386 zł | 4 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 76,8055 zł - 76,8055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38,6034 zł - 42,8927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 70,5845 zł - 70,5845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,5386 zł - 58,5386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 70,5845 zł - 70,5845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 70,5845 zł - 70,5845 zł | 73 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 76,8055 zł - 76,8055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 46,9046 zł - 52,1162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,6034 zł - 42,8927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 70,5845 zł - 70,5845 zł | 24 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować