20066079
2403120730E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 86,5426 zł |
25 + | 61,8162 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 1.772 in |
---|---|
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 45.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Wysokość obudowy | 1.26 in |
Wysokość obudowy | 32.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Zakres chwytania | 1.26 in |
Zakres chwytania | 32.0 mm |
Zakres chwytania | 1.26 in |
Zakres chwytania | 32.0 mm |
Całkowita szerokość uchwytu | 80.0 mm |
Całkowita szerokość uchwytu | 3.15 in |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Kolor | Czarny |
Rodzaj klucza | Z kluczem CH751 |
Kod towaru | 8301409000 |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt T, otwierany kluczem |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować