Menu Search

Zamknięcia magnetyczne wciskane

Na stanie

Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.

Grupa SR: SR5427

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Szerokość całkowita Pełny materiał Wysokość całkowita Kup
15,1716 zł - 21,2403 zł 960 Na stanie
58.5 mm
Czarny
11.0 mm
Polipropylen
20.6 mm
25,2954 zł - 25,2954 zł 6 Na stanie
39.7 mm
Biały
9.5 mm
Polipropylen
25.4 mm
15,1716 zł - 18,2059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.5 mm
Biały
11.0 mm
Polipropylen
20.6 mm
6,2526 zł - 6,8778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Biały
9.6 mm
Polistyren
12.0 mm
10201718 19,8988 zł - 27,8584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
64.0 mm
Biały
64.0 mm
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
14.0 mm
23,2358 zł - 34,2422 zł 78 Na stanie
54.8 mm
Czarny
12.5 mm
Polistyren
15.5 mm
12,9544 zł - 21,7635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czarny
10.0 mm
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
13.5 mm
11,4005 zł - 11,4005 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
Czarny
5.8 mm
Poliformaldehyd
10.2 mm
26,3133 zł - 26,3133 zł 10 Na stanie
58.5 mm
Biały
11.0 mm
Polipropylen
20.6 mm
18,5182 zł - 25,9255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.5 mm
Czarny
11.0 mm
Polipropylen
20.6 mm
17,4968 zł - 17,4968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
Czarny
9.5 mm
Polipropylen
25.4 mm
17,6873 zł - 17,6873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
Biały
9.5 mm
Polipropylen
25.4 mm
8,3248 zł - 11,6548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
Biały
10.0 mm
Polistyren
12.0 mm
8,9482 zł - 11,9309 zł 180 Na stanie
24.2 mm
Czarny
24.2 mm
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
12.3 mm
  • z 2
Zatrzask magnetyczny 11.0 mm 58.5 mm Czarny

10279205

Przedział cen netto
21,2403 zł - 15,1716 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 9.5 mm 39.7 mm Biały

10160800

Przedział cen netto
25,2954 zł - 25,2954 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    39.7 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 11.0 mm 58.5 mm Biały

10279199

Przedział cen netto
18,2059 zł - 15,1716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 9.6 mm 25.4 mm 2.0 kg-f Biały

10191897

Przedział cen netto
6,8778 zł - 6,2526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Szerokość całkowita
    9.6 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polistyren
  • Materiał obudowy
    PS
Zatrzask magnetyczny 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Biały

10201718

Przedział cen netto
27,8584 zł - 19,8988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    64.0 mm
  • Szerokość całkowita
    64.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Czarny

10191910

Przedział cen netto
34,2422 zł - 23,2358 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    54.8 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polistyren
  • Materiał obudowy
    PS
Zatrzask magnetyczny 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Czarny

10201732

Przedział cen netto
21,7635 zł - 12,9544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.5 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 5.8 mm 12.6 mm Czarny

10435274

Przedział cen netto
11,4005 zł - 11,4005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.2 mm
  • Całkowita długość
    12.6 mm
  • Szerokość całkowita
    5.8 mm
  • Cały materiał obudowy
    Poliformaldehyd
  • Materiał obudowy
    POM
Zatrzask magnetyczny 11.0 mm 58.5 mm Biały

10160770

Przedział cen netto
26,3133 zł - 26,3133 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 11.0 mm 58.5 mm Czarny

10314296

Przedział cen netto
25,9255 zł - 18,5182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 9.5 mm 39.7 mm Czarny

10160817

Przedział cen netto
17,4968 zł - 17,4968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    39.7 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 9.5 mm 39.7 mm Biały

10160824

Przedział cen netto
17,6873 zł - 17,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    39.7 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Biały

10191903

Przedział cen netto
11,6548 zł - 8,3248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polistyren
  • Materiał obudowy
    PS
Zatrzask magnetyczny 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Czarny

10201725

Przedział cen netto
11,9309 zł - 8,9482 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.3 mm
  • Całkowita długość
    24.2 mm
  • Szerokość całkowita
    24.2 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS