Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,1334 zł - 36,5868 zł | 50 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
20,0408 zł - 22,2676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzaski ćwierćobrotowe z krzywką
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
34,7903 zł - 34,7903 zł | 19 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
26,237 zł - 36,7317 zł | 5 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
29,0075 zł - 40,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
24,6284 zł - 38,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
26,1334 zł - 36,5868 zł | 13 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
29,6024 zł - 46,0481 zł | 43 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Zatrzask zapadkowy
|
Prawe
|
Odlew cynkowy
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
19,1108 zł - 29,7278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zatrzaski ćwierćobrotowe z krzywką
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zatrzaski ćwierćobrotowe z krzywką
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
25,0426 zł - 35,0596 zł | 20 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
16,9436 zł - 26,3567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
25,0426 zł - 35,0596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
28,0772 zł - 39,3081 zł | 5 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24,6284 zł - 38,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
21,7542 zł - 33,8399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować