Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zatrzask zapadkowy
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
20,0687 zł - 31,2179 zł | 6 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
28,0772 zł - 39,3081 zł | 5 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24,6284 zł - 38,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
27,0516 zł - 37,8722 zł | 24 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latches
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować