20747916
20747916
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
H | 0.472 in |
---|---|
H | 12.0 mm |
d2 | 1.252 in |
d2 | 31.8 mm |
d1 | 1.161 in |
d1 | 29.5 mm |
Rozmiar gwintu | GAS 1" |
Kolor | Zielony |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 100% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować