Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Pochłaniają wiele różnych substancji i charakteryzują się odpornością na działanie środków chemicznych.Bezpieczniejsze, prostsze i czystsze w stosowaniu niż tradycyjne zaślepki, ponieważ nie pozostawiają śladów w gwintach ani otworach.Unikalna konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż i demontaż. Materiał: PP, PE; PP Kolor: Żółty Grupa SR: SR1004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d | H | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2828 zł - 3,143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4 in - 19 BSP
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,248 zł - 3,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1;5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6454 zł - 4,0313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6454 zł - 4,0313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8 in - 19 BSP
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4781 zł - 3,6214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,6594 zł - 4,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,7709 zł - 4,3388 zł | 7900 Na stanie |
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,3228 zł - 10,5908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3484 zł - 3,3036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,506 zł - 3,6897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,202 zł - 2,9449 zł | 900 Na stanie |
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,994 zł - 4,8854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4-14; 1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| 1,5617 zł - 3,8263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7931 zł - 2,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm