Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3727 zł - 0,4602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
| 0,1915 zł - 0,2553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
||
| 0,2087 zł - 0,2577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,2752 zł - 0,2752 zł | 33000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Beżowy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,7339 zł - 0,7339 zł | 12500 Na stanie |
0.976 in
24.8 mm
|
Beżowy
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,4294 zł - 0,4294 zł | 11000 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
Beżowy
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,451 zł - 0,451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
Beżowy
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 6000 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
Beżowy
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,2473 zł - 0,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Beżowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | 17000 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
Beżowy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 35000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Beżowy
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 1250 Na stanie |
1.205 in
30.6 mm
|
Beżowy
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,2553 zł - 0,2553 zł | 2000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,2646 zł - 0,2646 zł | 43000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Beżowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,5817 zł - 0,5817 zł | 17530 Na stanie |
0.898 in
22.8 mm
|
Beżowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 37000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Beżowy
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 500 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Beżowy
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 14500 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Beżowy
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,2646 zł - 0,2646 zł | 19000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,2752 zł - 0,2752 zł | 26000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować