Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: PA66, PA Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3165 zł - 0,3165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
2
|
||
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturalny
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,3619 zł - 0,4468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
0,1833 zł - 0,244 zł | 1000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.094 in
27.8 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
0,2505 zł - 0,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
0,2035 zł - 0,2035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
0,2608 zł - 0,322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
0,2621 zł - 0,2621 zł | 800 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować