Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Złączki męskie do serii ISO A i ISO B.Zapewniają doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją oraz zapobiegają wyciekom.Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C. Materiał: TPE Kolor: Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1182
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Serie | Kolor | D | Rozmiar | d | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,785 zł - 4,785 zł | 15 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 3,2324 zł - 3,2324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 3,1179 zł - 3,1179 zł | 120 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 3,436 zł - 3,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 5,943 zł - 5,943 zł | 135 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 5,943 zł - 5,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Niebieski
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 5,943 zł - 5,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Żółty
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 4,785 zł - 4,785 zł | 135 Na stanie |
ISO B
|
Żółty
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 3,436 zł - 3,436 zł | 100 Na stanie |
ISO B
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 5,943 zł - 5,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Czerwony
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 3,2324 zł - 3,2324 zł | 150 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 3,2324 zł - 3,2324 zł | 323 Na stanie |
ISO B
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 5,943 zł - 5,943 zł | 100 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 3,436 zł - 3,436 zł | 100 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Czerwony
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 10293720 | 3,436 zł - 3,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować