Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepka quick connector została zaprojektowana z okrągłym uchwytem, który umożliwia łatwe usunięcie poprzez pociągnięcie. Zapewnia idealną ochronę przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz, brud, wilgoć oraz potencjalne wycieki płynów hydraulicznych podczas przechowywania i transportu. Spełnia normy SAE J2044 dotyczące połączeń systemu paliwowego.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRQCMPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Rozmiar gwintu | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2061 zł - 0,3206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1612 zł - 0,2508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,3628 zł - 0,5644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4122 zł - 0,6412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4122 zł - 0,6412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1672 zł - 0,2601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,3916 zł - 0,6091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0878 zł - 0,1366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4"
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4122 zł - 0,6412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4328 zł - 0,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,2061 zł - 0,3206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować