High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiał: PVC Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1070
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9914 zł - 2,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,792 zł - 1,9405 zł | 6000 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,4183 zł - 1,0249 zł | 27097 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,4239 zł - 1,0385 zł | 3000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,336 zł - 0,8233 zł | 2900 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,5856 zł - 1,4349 zł | 3050 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,488 zł - 1,1957 zł | 8570 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,1086 zł - 2,716 zł | 668 Na stanie |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,3498 zł - 3,3071 zł | 1350 Na stanie |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,7223 zł - 1,7697 zł | 2500 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
||
| 10155103 | 1,9382 zł - 4,7488 zł | 900 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
|
| 0,3444 zł - 0,8438 zł | 4000 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,6707 zł - 1,6432 zł | 5150 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować