Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę. Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Rozmiar gwintu | d1 | Lokalizacja uchwytu | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0197 zł - 2,4984 zł | 29600 Na stanie |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,5041 zł - 0,5041 zł | 3750 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| 10068502 | 0,4208 zł - 1,031 zł | 73550 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | 3400 Na stanie |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 10262757 | 0,3806 zł - 0,3806 zł | 6000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
|
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 1159275 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,4754 zł - 1,1647 zł | 780053 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
| 0,8359 zł - 2,048 zł | 3300 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 0,9393 zł - 0,9393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 0,3317 zł - 0,3317 zł | 6000 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3102 zł - 0,76 zł | 495000 Na stanie |
0.646 in
16.4 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 1500 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować