Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
Materiał: LDPE Kolor: Pomarańczowy Grupa SR: SR1160
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Materiał | d1 | h | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3346 zł - 0,8199 zł | 243 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,563 zł - 1,3794 zł | 5957 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 10255971 | 0,3518 zł - 0,8621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
| 0,4667 zł - 1,1436 zł | 42150 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10255988 | 0,3332 zł - 0,8163 zł | 27300 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
| 0,3246 zł - 0,7952 zł | 4500 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,6104 zł - 1,4955 zł | 3630 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,3691 zł - 0,9043 zł | 33650 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3978 zł - 0,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,4667 zł - 1,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować