Menu Search

Zaślepki maskujące stożkowe

Na stanie

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Uniwersalne rozwiązanie maskujące, nadają się do stosowania jako nasadki lub zaślepki.
  • Stożkowy kształt.
  • Dostępne w wersjach z materiałów wysokiej klasy i ekonomicznych.
Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Fiolet, Czerwony, Naturalny, Rdzawy, Czarny, Niebieski, Zielony, Brązowy, Żółty Grupa SR: SR1075, SR1091

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B Materiał A H Typ Kup
0,7359 zł - 0,8947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
2
0,5113 zł - 0,5113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
2
2,1892 zł - 2,1892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Silikon
36.0 mm
1
3,1793 zł - 3,1793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.5 mm
Silikon
51.0 mm
1
2,9283 zł - 2,9283 zł 100 Na stanie
20.8 mm
Silikon
49.0 mm
1
1,3686 zł - 1,3686 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Silikon
25.4 mm
1
10186121 2,747 zł - 2,747 zł 100 Na stanie
17.5 mm
Silikon
38.1 mm
1
2,008 zł - 2,008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
2
0,6907 zł - 0,8379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
2
0,4532 zł - 0,5526 zł 2037 Na stanie
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
2
3,0677 zł - 3,0677 zł 200 Na stanie
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
2
1,4502 zł - 1,4502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
Guma silikonowa
23.0 mm
1
1,8546 zł - 1,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Silikon
28.0 mm
1
1,7709 zł - 1,7709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Silikon
25.4 mm
1
10251775 1,3686 zł - 1,6785 zł 1000 Na stanie
10.1 mm
Silikon
27.9 mm
1
2,6634 zł - 2,6634 zł 500 Na stanie
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
2
0,7153 zł - 0,7153 zł 700 Na stanie
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
2
1,3944 zł - 1,3944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
2
3,4861 zł - 3,4861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Silikon
53.0 mm
1
Zaślepki stożkowe maskujące 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Czarny EPDM

10251706

Przedział cen netto
0,8947 zł - 0,7359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Czarny EPDM

10251676

Przedział cen netto
0,5113 zł - 0,5113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Czarny Silikon

10186060

Przedział cen netto
2,1892 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Niebieski Silikon

10186138

Przedział cen netto
3,1793 zł - 3,1793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepki stożkowe maskujące 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Czerwony Silikon

10251829

Przedział cen netto
2,9283 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepki stożkowe maskujące 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rdzawy Silikon

10251768

Przedział cen netto
1,3686 zł - 1,3686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Rdzawy
Zaślepki stożkowe maskujące 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Zielony Silikon

10186121

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepki stożkowe maskujące 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Czarny EPDM

10251737

Przedział cen netto
2,008 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Czarny EPDM

10251713

Przedział cen netto
0,8379 zł - 0,6907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10251683

Przedział cen netto
0,5526 zł - 0,4532 zł

Zapasy magazynowe
2037 Na stanie
Atrybuty
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Czarny EPDM

10251751

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturalny Guma silikonowa

10186039

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Guma silikonowa
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki stożkowe maskujące 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Brązowy Silikon

10186053

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Brązowy
Zaślepki stożkowe maskujące 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Żółty Silikon

10186046

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepki stożkowe maskujące 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturalny Silikon

10251775

Przedział cen netto
1,6785 zł - 1,3686 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki stożkowe maskujące 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Czarny EPDM

10251744

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10251690

Przedział cen netto
0,7153 zł - 0,7153 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Czarny EPDM

10251720

Przedział cen netto
1,3944 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki stożkowe maskujące 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Fiolet Silikon

10251836

Przedział cen netto
3,4861 zł - 3,4861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet