High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | d2 | d1 | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7002 zł - 2,7002 zł | 1500 Na stanie |
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2542 zł - 0,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2806 zł - 0,2806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3547 zł - 0,3547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Ciemnozielony
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0226 zł - 1,0226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Ciemnozielony
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
Silikon
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,0298 zł - 1,0298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 10241110 | 1,5799 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|
| 1,3113 zł - 1,3113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
Silikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,1633 zł - 1,1633 zł | 250 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4035 zł - 0,9887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Różowy
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 750 Na stanie |
|
Biały
|
Silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 200 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,7023 zł - 1,7207 zł | 400 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4534 zł - 0,5505 zł | 36908 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3178 zł - 0,3178 zł | 790 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,6715 zł - 6,5451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować