Menu Search

Zaślepki maskujące z kołnierzem

Na stanie

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał d2 d1 h1 Typ Kup
0,8728 zł - 1,0587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
9.5 mm
1
0,2468 zł - 0,2468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
3.8 mm
1
1,9104 zł - 1,9104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
11.5 mm
1
2,6215 zł - 2,6215 zł 2000 Na stanie
Fiolet
Silikon
11.7 mm
2
0,5629 zł - 0,5629 zł 3700 Na stanie
Naturalny
Silikon
7.0 mm
1
1,1406 zł - 1,1406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
EPDM
12.7 mm
1
0,5062 zł - 0,5062 zł 230 Na stanie
Naturalny
Silikon
5.8 mm
1
0,3421 zł - 0,3421 zł 586 Na stanie
Czarny
EPDM
7.9 mm
1
0,3304 zł - 0,3304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
5.0 mm
1
2,5936 zł - 6,3545 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
12.7 mm
1
0,2724 zł - 0,2724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
4.6 mm
1
0,4601 zł - 0,4601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
5.7 mm
1
2,1056 zł - 2,1056 zł 15 Na stanie
Różowy
Silikon
10.9 mm
2
1,1392 zł - 1,1392 zł 450 Na stanie
Różowy
Silikon
4.2 mm
2
1,1295 zł - 1,1295 zł 350 Na stanie
Naturalny
Silikon
8.7 mm
1
10250013 0,8186 zł - 0,8186 zł 1409 Na stanie
Czarny
EPDM
12.7 mm
1
0,8938 zł - 0,8938 zł 125 Na stanie
Fiolet
Silikon
2.7 mm
2
0,9998 zł - 0,9998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
4.5 mm
2
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Silikon
10.2 mm
2
0,4434 zł - 1,0864 zł 400 Na stanie
Naturalny
Silikon
6.5 mm
1
  • z 2
Maskujące kołki z kołnierzem 7.0 mm Naturalny Silikon

10242674

Przedział cen netto
1,0587 zł - 0,8728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.3 mm Naturalny Silikon

10288443

Przedział cen netto
0,2468 zł - 0,2468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 9.9 mm Naturalny Silikon

10242650

Przedział cen netto
1,9104 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 11.7 mm Fiolet Silikon

10241127

Przedział cen netto
2,6215 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 5.1 mm Naturalny Silikon

10242643

Przedział cen netto
0,5629 zł - 0,5629 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 8.1 mm Czarny EPDM

10250020

Przedział cen netto
1,1406 zł - 1,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 5.0 mm Naturalny Silikon

10288436

Przedział cen netto
0,5062 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.0 mm Czarny EPDM

10249994

Przedział cen netto
0,3421 zł - 0,3421 zł

Zapasy magazynowe
586 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.5 mm Naturalny Silikon

10288450

Przedział cen netto
0,3304 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 10.9 mm Naturalny Silikon

10288511

Przedział cen netto
6,3545 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.6 mm Naturalny Silikon

10242636

Przedział cen netto
0,2724 zł - 0,2724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.5 mm Naturalny Silikon

10288474

Przedział cen netto
0,4601 zł - 0,4601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 10.9 mm Różowy Silikon

10241066

Przedział cen netto
2,1056 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.2 mm Różowy Silikon

10241134

Przedział cen netto
1,1392 zł - 1,1392 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 7.1 mm Naturalny Silikon

10288504

Przedział cen netto
1,1295 zł - 1,1295 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 7.3 mm Czarny EPDM

10250013

Przedział cen netto
0,8186 zł - 0,8186 zł

Zapasy magazynowe
1409 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 2.7 mm 10.0 mm Fiolet Silikon

10241073

Przedział cen netto
0,8938 zł - 0,8938 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.5 mm Naturalny Silikon

10241097

Przedział cen netto
0,9998 zł - 0,9998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 10.2 mm Biały Silikon

10241189

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.2 mm Naturalny Silikon

10288498

Przedział cen netto
1,0864 zł - 0,4434 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790