Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | d2 | d1 | h1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10250013 | 0,8186 zł - 0,8186 zł | 1409 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
|
1,9382 zł - 1,9382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,5629 zł - 0,5629 zł | 3700 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 11642 Na stanie |
|
Biały
|
Silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
Silikon
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
1,2731 zł - 1,2731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
Silikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
1,1392 zł - 1,1392 zł | 450 Na stanie |
|
Różowy
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,3951 zł - 0,3951 zł | 70 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
1,9104 zł - 1,9104 zł | 288 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
0,5062 zł - 0,5062 zł | 230 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
0,2468 zł - 0,2468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | 15 Na stanie |
|
Różowy
|
Silikon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | 125 Na stanie |
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
1,0486 zł - 1,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
0,3421 zł - 0,3421 zł | 586 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
0,2724 zł - 0,2724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
0,4434 zł - 1,0864 zł | 400 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,4402 zł - 0,5345 zł | 36908 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować