Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
323 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
0,3528 zł - 0,8643 zł 500 Na stanie
29.6 mm
36.5 mm
32.8 mm
27.7 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
7,7671 zł - 19,0294 zł 200 Na stanie
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
10185896 6,6376 zł - 6,6376 zł 600 Na stanie
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
3,5837 zł - 8,7801 zł 160 Na stanie
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
0,1995 zł - 0,4889 zł 262 Na stanie
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
0,5466 zł - 1,3392 zł 1198 Na stanie
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
1,8267 zł - 4,4755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
10068458 1,1518 zł - 2,8219 zł 39966 Na stanie
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
0,3374 zł - 0,8267 zł 500 Na stanie
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
0,2524 zł - 0,6183 zł 1000 Na stanie
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
1
0,5689 zł - 1,3938 zł 5128 Na stanie
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
3,5558 zł - 8,7118 zł 1349 Na stanie
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
0,3765 zł - 0,9224 zł 27700 Na stanie
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
0,2454 zł - 0,6012 zł 4050 Na stanie
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.7 mm
19.1 mm
3
1,0207 zł - 2,5008 zł 62 Na stanie
56.5 mm
63.5 mm
57.9 mm
54.6 mm
56.4 mm
12.7 mm
2
1,4223 zł - 3,4847 zł 2107 Na stanie
60.8 mm
66.7 mm
66.2 mm
59.2 mm
64.5 mm
25.4 mm
2
0,7864 zł - 1,9268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.9 mm
54.0 mm
49.7 mm
44.3 mm
48.0 mm
25.4 mm
2
0,799 zł - 1,9576 zł 5500 Na stanie
47.5 mm
54.0 mm
50.3 mm
45.2 mm
49.0 mm
25.0 mm
0,2872 zł - 0,7037 zł 13870 Na stanie
6.1 mm
11.9 mm
7.7 mm
4.4 mm
6.1 mm
9.5 mm
3
0,5703 zł - 1,3973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.1 mm
51.6 mm
47.5 mm
42.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
2
  • z 17
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 29.6 mm 32.8 mm Niebieski

10242810

Przedział cen netto
0,8643 zł - 0,3528 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.8 mm
  • d3
    27.7 mm
  • d4
    30.6 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 174.8 mm 178.6 mm Niebieski 2

10159101

Przedział cen netto
19,0294 zł - 7,7671 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 162.6 mm 166.6 mm Niebieski

10185896

Przedział cen netto
6,6376 zł - 6,6376 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 96.5 mm 99.7 mm Niebieski

10310762

Przedział cen netto
8,7801 zł - 3,5837 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 20.8 mm 23.6 mm Niebieski

10225349

Przedział cen netto
0,4889 zł - 0,1995 zł

Zapasy magazynowe
262 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 38.6 mm 40.7 mm Niebieski

10299685

Przedział cen netto
1,3392 zł - 0,5466 zł

Zapasy magazynowe
1198 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 69.1 mm 76.2 mm Niebieski

10309285

Przedział cen netto
4,4755 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Czerwony

10068458

Przedział cen netto
2,8219 zł - 1,1518 zł

Zapasy magazynowe
39966 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 10.7 mm 12.3 mm Niebieski

10186008

Przedział cen netto
0,8267 zł - 0,3374 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 18.5 mm 20.9 mm Czerwony

10069752

Przedział cen netto
0,6183 zł - 0,2524 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 29.2 mm 31.2 mm Czerwony

10080771

Przedział cen netto
1,3938 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
5128 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 93.3 mm 96.5 mm Niebieski

10309674

Przedział cen netto
8,7118 zł - 3,5558 zł

Zapasy magazynowe
1349 Na stanie
Atrybuty
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 32.8 mm 34.6 mm Niebieski

10266106

Przedział cen netto
0,9224 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
27700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 22.7 mm 26.4 mm Niebieski

10240564

Przedział cen netto
0,6012 zł - 0,2454 zł

Zapasy magazynowe
4050 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 56.5 mm 57.9 mm Niebieski

10309117

Przedział cen netto
2,5008 zł - 1,0207 zł

Zapasy magazynowe
62 Na stanie
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    57.9 mm
  • d3
    54.6 mm
  • d4
    56.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 60.8 mm 66.2 mm Niebieski

10309162

Przedział cen netto
3,4847 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
2107 Na stanie
Atrybuty
  • D
    66.7 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    66.2 mm
  • d3
    59.2 mm
  • d4
    64.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 45.9 mm 49.7 mm Niebieski

10307120

Przedział cen netto
1,9268 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.7 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 47.5 mm 50.3 mm Czerwony

10077917

Przedział cen netto
1,9576 zł - 0,799 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    50.3 mm
  • d3
    45.2 mm
  • d4
    49.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 6.1 mm 7.7 mm Niebieski

10294192

Przedział cen netto
0,7037 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
13870 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.1 mm
  • d2
    7.7 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    6.1 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 44.1 mm 47.5 mm Niebieski

10307113

Przedział cen netto
1,3973 zł - 0,5703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    51.6 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    46.2 mm