Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe PCR

Na stanie

Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gdy używane jako zatyczka d1 Kolor d2 d3 Gdy używane jako nasadka d4 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.6 mm
Zielony
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
108.0 mm
Zielony
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
93.5 mm
Zielony
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
Zielony
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
Zielony
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.4 mm
Zielony
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.6 mm
Zielony
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
157.0 mm
Zielony
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
Zielony
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.1 mm
Zielony
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.1 mm
Zielony
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.5 mm
Zielony
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
173.0 mm
Zielony
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
124.0 mm
Zielony
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
139.5 mm
Zielony
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.4 mm
Zielony
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Zielony
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Zielony
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
84.2 mm
Zielony
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.5 mm
Zielony
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
  • z 2
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Zielony

20747237


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Zielony

20747350


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Zielony

20747312


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Zielony

20747121


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Zielony

20747282


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Zielony

20747138


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Zielony

20747190


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Zielony

20747404


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Zielony

20747213


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Zielony

20747268


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Zielony

20747299


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Zielony

20747251


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Zielony

20747411


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Zielony

20747374


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Zielony

20747381


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Zielony

20747145


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Zielony

20747176


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Zielony

20747275


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Zielony

20747305


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Zielony

20747329


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm