Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4265 zł - 1,0451 zł | 482 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 2,3555 zł - 5,771 zł | 310 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 3,1454 zł - 3,1454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,0154 zł - 2,4878 zł | 8336 Na stanie |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 950 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | 150 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 1100 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 3,8492 zł - 3,8492 zł | 3 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,0969 zł - 2,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 4,3088 zł - 4,3088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,5368 zł - 3,7652 zł | 2995 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | 50 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 40 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,0513 zł - 2,5758 zł | 9696 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,9407 zł - 2,3048 zł | 7800 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,6405 zł - 1,5694 zł | 5000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 1,4362 zł - 3,5189 zł | 60 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 10262283 | 1,1705 zł - 1,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
|
| 1,3687 zł - 1,3687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 450 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować