Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
1,2577 zł - 3,0816 zł 50 Na stanie
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
4,1833 zł - 4,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
0,9426 zł - 2,3094 zł 15513 Na stanie
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
2,0359 zł - 2,0359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
M30 x 2.1
13.5 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
1,5199 zł - 1,5199 zł 8 Na stanie
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
3,1375 zł - 3,1375 zł 40 Na stanie
52.0 mm
M45 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
3,7371 zł - 3,7371 zł 3 Na stanie
55.0 mm
M48 x 2.1
13.5 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
1,0207 zł - 2,5008 zł 9696 Na stanie
15.8 mm
7/16-21
7.6 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
2,259 zł - 2,259 zł 235 Na stanie
40.0 mm
M33 x 2.1
13.5 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
1,3944 zł - 3,4164 zł 60 Na stanie
30.0 mm
1-15
10.9 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
0,6414 zł - 1,5715 zł 12900 Na stanie
17.3 mm
1/2-21
9.1 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
1,8128 zł - 1,8128 zł 1350 Na stanie
38.0 mm
M30 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
1,9243 zł - 1,9243 zł 450 Na stanie
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
0,4713 zł - 0,4713 zł 4092 Na stanie
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
0,9858 zł - 2,4154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.9 mm
3/4-17
11.2 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
1,4084 zł - 1,4084 zł 450 Na stanie
33.0 mm
M27 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
2,4542 zł - 2,4542 zł 50 Na stanie
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
10262283 1,1364 zł - 1,1364 zł 300 Na stanie
30.0 mm
M24 x 1.6
10.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
3,0538 zł - 3,0538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
1,492 zł - 3,6555 zł 2995 Na stanie
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Niebieski
PE
Gwinty UNF
4
  • z 5
Zaślepka Slottex Niebieski 7/8-14 Gwinty UNF

10148914

Przedział cen netto
3,0816 zł - 1,2577 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8-15
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 60.0 mm Gwinty Metryczne M52 x 2.0 Żółty PA

10262443

Przedział cen netto
4,1833 zł - 4,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M52 x 2.1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 20.6 mm Gwinty UNF 5/8-18 Niebieski PE

10148891

Przedział cen netto
2,3094 zł - 0,9426 zł

Zapasy magazynowe
15513 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8-19
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 38.0 mm Gwinty Metryczne M30 x 2.0 Żółty PA

10262382

Przedział cen netto
2,0359 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M30 x 2.1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 34.0 mm Gwinty Metryczne M28 x 1.5 Żółty PA

10262313

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M28 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 52.0 mm Gwinty Metryczne M45 x 1.5 Żółty PA

10262368

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M45 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 55.0 mm Gwinty Metryczne M48 x 2.0 Żółty PA

10262436

Przedział cen netto
3,7371 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M48 x 2.1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 15.8 mm Gwinty UNF 7/16-20 Niebieski PE

10148860

Przedział cen netto
2,5008 zł - 1,0207 zł

Zapasy magazynowe
9696 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16-21
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty Metryczne M33 x 2.0 Żółty PA

10262399

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
235 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M33 x 2.1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 30.0 mm Gwinty UNF 1-14 Niebieski PE

10148921

Przedział cen netto
3,4164 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-15
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 17.3 mm Gwinty UNF 1/2-20 Niebieski PE

10148877

Przedział cen netto
1,5715 zł - 0,6414 zł

Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-21
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 38.0 mm Gwinty Metryczne M30 x 1.5 Żółty PA

10262320

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M30 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty Metryczne M32 x 1.5 Żółty PA

10262337

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M32 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 14.5 mm Gwinty Metryczne M10 x 1.5 Żółty PA

10262276

Przedział cen netto
0,4713 zł - 0,4713 zł

Zapasy magazynowe
4092 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 23.9 mm Gwinty UNF 3/4-16 Niebieski PE

10148907

Przedział cen netto
2,4154 zł - 0,9858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4-17
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka Slottex 33.0 mm Gwinty Metryczne M27 x 1.5 Żółty PA

10262306

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 48.0 mm Gwinty Metryczne M38 x 1.5 Żółty PA

10262351

Przedział cen netto
2,4542 zł - 2,4542 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M38 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 30.0 mm Gwinty Metryczne M24 x 1.5 Żółty PA

10262283

Przedział cen netto
1,1364 zł - 1,1364 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M24 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 50.0 mm Gwinty Metryczne M42 x 2.0 Żółty PA

10262412

Przedział cen netto
3,0538 zł - 3,0538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M42 x 2.1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 33.3 mm Gwinty UNF 1-1/16-14 Niebieski PE

10148853

Przedział cen netto
3,6555 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
2995 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/16-15
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF