Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4713 zł - 0,4713 zł | 4092 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | 40 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | 3 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
1,492 zł - 3,6555 zł | 2995 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Niebieski
|
PE
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
0,9426 zł - 2,3094 zł | 15513 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Niebieski
|
PE
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | 8 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
4,1833 zł - 4,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | 235 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
1,0207 zł - 2,5008 zł | 9696 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niebieski
|
PE
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
1,2577 zł - 3,0816 zł | 50 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
PE
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
1,9243 zł - 1,9243 zł | 450 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
3,0538 zł - 3,0538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
10262283 | 1,1364 zł - 1,1364 zł | 300 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
|
1,4084 zł - 1,4084 zł | 450 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
2,4542 zł - 2,4542 zł | 50 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
0,6219 zł - 1,5237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
0,9858 zł - 2,4154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Niebieski
|
PE
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
2,5658 zł - 2,5658 zł | 150 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | 1350 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować