Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
0,6832 zł - 1,674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Żółty
PE
Gwinty Metryczne
2
1,5617 zł - 1,5617 zł 5150 Na stanie
22.0 mm
M16 x 1.6
9.3 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
3,2072 zł - 3,2072 zł 870 Na stanie
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty BSP
3
1,1811 zł - 2,8937 zł 1950 Na stanie
16.0 mm
M12 x 1.0
9.0 mm
Żółty
PE
Gwinty Metryczne
1
0,5731 zł - 1,4041 zł 2650 Na stanie
14.0 mm
M10 x 1.1
6.0 mm
Żółty
PE
Gwinty Metryczne
1
1,3686 zł - 1,3686 zł 57700 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1.6
10.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
1,8825 zł - 1,8825 zł 9720 Na stanie
24.0 mm
M18 x 1.6
9.0 mm
Żółty
PA
Gwinty Metryczne
3
0,7711 zł - 0,7711 zł 11810 Na stanie
27.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Żółty
PA
Gwinty BSP
3
1,8964 zł - 1,8964 zł 41000 Na stanie
22.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Żółty
PA
Gwinty BSP
3
1,2769 zł - 1,2769 zł 450 Na stanie
16.0 mm
1/8-29
8.0 mm
Żółty
PA
Gwinty BSP
3
0,4643 zł - 1,1376 zł 11500 Na stanie
21.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Żółty
PE
Gwinty BSP
2
0,4022 zł - 0,6257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M10 x 1.6
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,9002 zł - 1,4003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
#2-12
15.0 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,4332 zł - 0,6739 zł 15000 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1.6
12.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,3991 zł - 0,6208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
1/8-29
10.0 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,4775 zł - 0,7428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,4144 zł - 0,6446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 2.0
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,4548 zł - 0,7075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16 x 1.6
12.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,3897 zł - 0,6062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M10 x 2.0
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,5681 zł - 0,8837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
#1-12
15.0 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
  • z 5
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne M20 x 1.5 Żółty PE

10074992

Przedział cen netto
1,674 zł - 0,6832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty Metryczne M16 x 1.5 Żółty PA

10074763

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
5150 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 32.0 mm Gwinty BSP 3/4-14 Żółty PA

10074824

Przedział cen netto
3,2072 zł - 3,2072 zł

Zapasy magazynowe
870 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4-15
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne M12 x 1.0 Żółty PE

10074947

Przedział cen netto
2,8937 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
1950 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1.0
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 14.0 mm Gwinty Metryczne M10 x 1.0 Żółty PE

10074930

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
2650 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1.1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne M14 x 1.5 Żółty PA

10074756

Przedział cen netto
1,3686 zł - 1,3686 zł

Zapasy magazynowe
57700 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 24.0 mm Gwinty Metryczne M18 x 1.5 Żółty PA

10074770

Przedział cen netto
1,8825 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
9720 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18 x 1.6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 27.0 mm Gwinty BSP 1/2-14 Żółty PA

10074817

Przedział cen netto
0,7711 zł - 0,7711 zł

Zapasy magazynowe
11810 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-15
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty BSP 3/8-19 Żółty PA

10074800

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
41000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8-20
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty BSP 1/8-28 Żółty PA

10074848

Przedział cen netto
1,2769 zł - 1,2769 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8-29
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 21.0 mm Gwinty BSP 3/8-19 Żółty PE

10075029

Przedział cen netto
1,1376 zł - 0,4643 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8-20
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne M10x1.5 Żółty LDPE

20597948

Przedział cen netto
0,6257 zł - 0,4022 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 68.0 mm Gwinty BSP 2" x 11 Żółty LDPE

20597917

Przedział cen netto
1,4003 zł - 0,9002 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    36.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    #2-12
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne M14 x 1.5 Żółty LDPE

20597979

Przedział cen netto
0,6739 zł - 0,4332 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty BSP 1/8" x 28 Żółty LDPE

20597832

Przedział cen netto
0,6208 zł - 0,3991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8-29
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 24.0 mm Gwinty Metryczne M18 x 1.5 Żółty LDPE

20597993

Przedział cen netto
0,7428 zł - 0,4775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne M12 x 1 Żółty LDPE

20597955

Przedział cen netto
0,6446 zł - 0,4144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 2.0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty Metryczne M16 x 1.5 Żółty LDPE

20597986

Przedział cen netto
0,7075 zł - 0,4548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne M10 x 1 Żółty LDPE

20597931

Przedział cen netto
0,6062 zł - 0,3897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 2.0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty BSP 1" x 11 Żółty LDPE

20597887

Przedział cen netto
0,8837 zł - 0,5681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    24.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    #1-12
  • Standard gwintu
    BSP