Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4643 zł - 1,1376 zł | 11500 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
1,2769 zł - 1,2769 zł | 450 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29
|
0.315 in
8.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty BSP
|
3
|
||
1,1811 zł - 2,8937 zł | 1950 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
1,8825 zł - 1,8825 zł | 9720 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
1,3686 zł - 1,3686 zł | 57700 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
0,5731 zł - 1,4041 zł | 2650 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
0,6623 zł - 1,6227 zł | 3404 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
2,245 zł - 5,5004 zł | 2500 Na stanie |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
0,7306 zł - 1,7901 zł | 3790 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
0,6721 zł - 1,6467 zł | 5567 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
0,4364 zł - 1,0693 zł | 51000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
1,1183 zł - 2,7399 zł | 1285 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
0,8394 zł - 2,0566 zł | 8197 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
PE
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
0,4022 zł - 0,6257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
0,4332 zł - 0,6739 zł | 15000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
0,4144 zł - 0,6446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
0,3897 zł - 0,6062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 2.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
0,5681 zł - 0,8837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
BSP
|
2
|
||
0,6249 zł - 0,9722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
BSP
|
2
|
||
0,4199 zł - 0,6532 zł | 14500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
BSP
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować