Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
0,541 zł - 0,8416 zł 5400 Na stanie
32.0 mm
3/4-15
13.5 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,4775 zł - 0,7428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,5155 zł - 0,802 zł 3000 Na stanie
27.0 mm
1/2-15
13.5 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,3991 zł - 0,6208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
1/8-29
10.0 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,4265 zł - 0,6635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1.6
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,3705 zł - 0,5763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
M8 x 2.0
10.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,75 zł - 1,1667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,4548 zł - 0,7075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16 x 1.6
12.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,5014 zł - 0,78 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Żółty
LDPE
Metryczny
2
0,4677 zł - 0,7276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
3/8-20
12.5 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
0,9002 zł - 1,4003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
#2-12
15.0 mm
Żółty
LDPE
BSP
2
  • z 5
Zaślepka Slottex 32.0 mm Gwinty BSP 3/4" x 14 Żółty LDPE

20597870

Przedział cen netto
0,8416 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4-15
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 24.0 mm Gwinty Metryczne M18 x 1.5 Żółty LDPE

20597993

Przedział cen netto
0,7428 zł - 0,4775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 27.0 mm Gwinty BSP 1/2" x 14 Żółty LDPE

20597863

Przedział cen netto
0,802 zł - 0,5155 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-15
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty BSP 1/8" x 28 Żółty LDPE

20597832

Przedział cen netto
0,6208 zł - 0,3991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8-29
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne M12 x 1.5 Żółty LDPE

20597962

Przedział cen netto
0,6635 zł - 0,4265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 12.5 mm Gwinty Metryczne M8 x 1 Żółty LDPE

20597924

Przedział cen netto
0,5763 zł - 0,3705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8 x 2.0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 56.0 mm Gwinty BSP 1.1/2" x 11 Żółty LDPE

20597900

Przedział cen netto
1,1667 zł - 0,75 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/2-12
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty Metryczne M16 x 1.5 Żółty LDPE

20597986

Przedział cen netto
0,7075 zł - 0,4548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 26.0 mm Gwinty Metryczne M20 x 1.5 Żółty LDPE

20598006

Przedział cen netto
0,78 zł - 0,5014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20 x 1.6
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty BSP 3/8" x 19 Żółty LDPE

20597856

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,4677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8-20
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 68.0 mm Gwinty BSP 2" x 11 Żółty LDPE

20597917

Przedział cen netto
1,4003 zł - 0,9002 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    36.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    #2-12
  • Standard gwintu
    BSP