Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4089 zł - 3,452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 6600 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5012 zł - 1,2281 zł | 9500 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,369 zł - 0,6834 zł | 4250 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8933 zł - 2,1887 zł | 10630 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8671 zł - 4,5745 zł | 49200 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9533 zł - 4,7857 zł | 2200 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6621 zł - 1,6221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3457 zł - 3,2972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7827 zł - 1,9177 zł | 129500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8086 zł - 1,9811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 3600 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8344 zł - 2,0444 zł | 7500 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6276 zł - 1,5377 zł | 15170 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 0,8057 zł - 1,9741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0743 zł - 2,6321 zł | 2250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 1,0743 zł - 2,6321 zł | 118 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,55 zł - 1,3477 zł | 500 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 99950 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 2,14 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować