Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4969 zł - 0,4969 zł | 1000 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 1,1131 zł - 1,1131 zł | 500 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3763 zł - 0,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.461 in
37.1 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Lateral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | 488400 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,2527 zł - 0,6193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4825 zł - 0,4825 zł | 21470 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,3329 zł - 0,8157 zł | 6000 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 0,5084 zł - 1,2456 zł | 199700 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,7957 zł - 1,9494 zł | 2700 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,7641 zł - 1,872 zł | 214100 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,9522 zł - 2,333 zł | 7200 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,4811 zł - 1,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.504 in
12.8 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,7238 zł - 0,7238 zł | 250 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 10073261 | 0,5328 zł - 1,3055 zł | 1600 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
|
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 209000 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 1,623 zł - 3,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 2,4847 zł - 6,0876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować