Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5885 zł - 0,9155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,5675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1702 zł - 0,2648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4737 zł - 0,7369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,6333 zł - 0,9851 zł | 880 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1668 zł - 0,2595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4115 zł - 0,6401 zł | 1800 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,1961 zł - 0,3051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1602 zł - 0,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1737 zł - 0,2702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2305 zł - 0,3586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3121 zł - 0,4855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,3185 zł - 0,4954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,0516 zł - 0,0574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1772 zł - 0,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3493 zł - 0,5433 zł | 1620 Na stanie |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,5997 zł - 0,9329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2879 zł - 0,4478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3804 zł - 0,5917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5515 zł - 0,8579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm