Menu Search

Zaślepki wciskane

Na stanie

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SR1011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
220 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kształt główki h Kolor H d Typ Kup
1,3512 zł - 1,3512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
Płaski
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
42.3 mm
5
1,2536 zł - 3,0713 zł 2740 Na stanie
55.0 mm
Płaski
18.0 mm
Naturalny
21.0 mm
46.0 mm
1
0,3583 zł - 0,878 zł 25500 Na stanie
20.0 mm
Płaski
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
13.7 mm
1
1,02 zł - 1,7144 zł 1448 Na stanie
44.0 mm
Płaski
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
40.6 mm
1
0,191 zł - 0,468 zł 29612 Na stanie
14.0 mm
Płaski
6.0 mm
Naturalny
8.0 mm
7.3 mm
1
2,9841 zł - 7,3111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
Płaski
18.0 mm
Naturalny
21.5 mm
71.0 mm
2
0,3583 zł - 0,878 zł 5233 Na stanie
20.0 mm
Płaski
5.5 mm
Naturalny
7.5 mm
14.5 mm
1
0,9928 zł - 2,4324 zł 1200 Na stanie
42.0 mm
Płaski
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
34.8 mm
1
0,3946 zł - 0,9668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Płaski
8.0 mm
Naturalny
11.0 mm
19.3 mm
1
0,5075 zł - 0,5075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Kopułkowy
11.2 mm
Naturalny
11.2 mm
10.0 mm
4
0,3667 zł - 0,8985 zł 23000 Na stanie
20.0 mm
Płaski
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
15.6 mm
1
0,5173 zł - 0,5173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Płaski
7.8 mm
Czarny
10.3 mm
12.8 mm
1
0,4155 zł - 1,018 zł 17100 Na stanie
25.0 mm
Płaski
7.5 mm
Naturalny
9.5 mm
21.2 mm
2
0,5173 zł - 0,5173 zł 7087 Na stanie
16.0 mm
Płaski
7.8 mm
Czarny
9.0 mm
12.3 mm
1
0,6679 zł - 0,6679 zł 4500 Na stanie
25.0 mm
Płaski
8.0 mm
Czarny
10.5 mm
21.7 mm
1
0,3848 zł - 0,9429 zł 1000 Na stanie
25.0 mm
Płaski
8.0 mm
Naturalny
10.5 mm
18.4 mm
2
0,3751 zł - 0,919 zł 2393 Na stanie
22.0 mm
Płaski
8.2 mm
Naturalny
10.8 mm
17.0 mm
1
0,9398 zł - 0,9398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Płaski
9.0 mm
Czarny
12.0 mm
24.6 mm
1
0,191 zł - 0,468 zł 1000 Na stanie
14.0 mm
Płaski
6.0 mm
Naturalny
8.0 mm
8.4 mm
1
0,5173 zł - 0,5173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Płaski
6.0 mm
Czarny
8.2 mm
10.7 mm
1
  • z 11
Zaślepka wciskana 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE Naturalny

10068823

Przedział cen netto
1,3512 zł - 1,3512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE Naturalny

10074114

Przedział cen netto
3,0713 zł - 1,2536 zł

Zapasy magazynowe
2740 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10086759

Przedział cen netto
0,878 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
25500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
Zaślepka wciskana 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE Naturalny

10074107

Przedział cen netto
1,7144 zł - 1,02 zł

Zapasy magazynowe
1448 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10083635

Przedział cen netto
0,468 zł - 0,191 zł

Zapasy magazynowe
29612 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Zaślepka wciskana 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturalny

10083659

Przedział cen netto
7,3111 zł - 2,9841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M72
Zaślepka wciskana 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10083444

Przedział cen netto
0,878 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
5233 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Zaślepka wciskana 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE Naturalny

10074077

Przedział cen netto
2,4324 zł - 0,9928 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Naturalny

10086797

Przedział cen netto
0,9668 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
Zaślepka wciskana 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm LDPE Naturalny

10061046

Przedział cen netto
0,5075 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    11.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10086766

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8;M18
Zaślepka wciskana 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE Czarny

10103777

Przedział cen netto
0,5173 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE Naturalny

10086803

Przedział cen netto
1,018 zł - 0,4155 zł

Zapasy magazynowe
17100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8
Zaślepka wciskana 12.3 mm 7.8 mm 16.0 mm LDPE Czarny

10103760

Przedział cen netto
0,5173 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
7087 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Czarny

10103845

Przedział cen netto
0,6679 zł - 0,6679 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Naturalny

10086780

Przedział cen netto
0,9429 zł - 0,3848 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Zaślepka wciskana 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE Naturalny

10086773

Przedział cen netto
0,919 zł - 0,3751 zł

Zapasy magazynowe
2393 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Czarny

10103876

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10083642

Przedział cen netto
0,468 zł - 0,191 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Czarny

10103746

Przedział cen netto
0,5173 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny