Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Żółty, Naturalny, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 14794 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7725 zł - 1,8927 zł | 4400 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3235 zł - 0,7926 zł | 1560 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,8366 zł - 2,0498 zł | 46800 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,7139 zł - 1,7492 zł | 629 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,7111 zł - 1,7423 zł | 3500 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3095 zł - 0,7584 zł | 800 Na stanie |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,6484 zł - 1,5886 zł | 19194 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3918 zł - 0,9599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,7502 zł - 1,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,6149 zł - 1,5066 zł | 210 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,5591 zł - 1,3699 zł | 1581 Na stanie |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,5856 zł - 1,4349 zł | 2424 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,6428 zł - 1,5749 zł | 23430 Na stanie |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | 1500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,4741 zł - 1,1615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,555 zł - 1,3597 zł | 8990 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 10275931 | 0,3834 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 0,3709 zł - 0,9087 zł | 2499 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,5982 zł - 1,4656 zł | 2800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować