Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Zielony

Numer produktu Essentra:

20747565

Numer produktu produkcyjny:

20747565

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 23.5 mm
d1 17.5 mm
d2 19.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kolor Zielony
Materiał LDPE - PCR
Składu Pochodzącego z Recyklingu 100%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt