Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | L | d1 | h | w | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.492 in
37.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować