Menu Search

Zaślepki wentylacyjne

Na stanie

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L d Typ Kup
16,2212 zł - 25,2329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Szary
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
16,6378 zł - 25,8811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
19,7581 zł - 30,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
10,2784 zł - 15,9886 zł 98 Na stanie
24.0 mm
M12 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,9695 zł - 4,9695 zł 1350 Na stanie
50.0 mm
Biały
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
48,5549 zł - 48,5549 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
M20
Szary
21.6 mm
10.0 mm
3
16,6378 zł - 25,8811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
45,0827 zł - 45,0827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
M40
Szary
35.6 mm
18.0 mm
3
13,5189 zł - 21,0294 zł 1000 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1.5
Czarny
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
19,7581 zł - 30,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
19,7581 zł - 30,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
16,2223 zł - 25,2348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Szary
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
11,7467 zł - 18,2726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
12,4791 zł - 19,4118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M12 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
83,1933 zł - 129,4118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M40
Szary
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
114,3908 zł - 177,9413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
16,6378 zł - 25,8811 zł 40 Na stanie
24.0 mm
M16 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
34,6522 zł - 48,5131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
83,193 zł - 129,4113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M40
Szary
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,3321 zł - 3,3321 zł 10550 Na stanie
30.0 mm
Biały
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
  • z 5
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) 7.5 mm Nylon 6 Szary

10236789

Przedział cen netto
25,2329 zł - 16,2212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236949

Przedział cen netto
25,8811 zł - 16,6378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10236697

Przedział cen netto
30,7348 zł - 19,7581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10236864

Przedział cen netto
15,9886 zł - 10,2784 zł

Zapasy magazynowe
98 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Biały

10124925

Przedział cen netto
4,9695 zł - 4,9695 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 10.0 mm PA Szary

10207123

Przedział cen netto
48,5549 zł - 48,5549 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236802

Przedział cen netto
25,8811 zł - 16,6378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem M40 1.5 mm

10207130

Przedział cen netto
45,0827 zł - 45,0827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10237038

Przedział cen netto
21,0294 zł - 13,5189 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 1350 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236741

Przedział cen netto
30,7348 zł - 19,7581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236956

Przedział cen netto
30,7348 zł - 19,7581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) 7.5 mm Nylon 6 Szary

10236925

Przedział cen netto
25,2348 zł - 16,2223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10237007

Przedział cen netto
18,2726 zł - 11,7467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236727

Przedział cen netto
19,4118 zł - 12,4791 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Szary

10236826

Przedział cen netto
129,4118 zł - 83,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szary

10237113

Przedział cen netto
177,9413 zł - 114,3908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10236871

Przedział cen netto
25,8811 zł - 16,6378 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236734

Przedział cen netto
48,5131 zł - 34,6522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Szary

10236758

Przedział cen netto
129,4113 zł - 83,193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Biały

10124895

Przedział cen netto
3,3321 zł - 3,3321 zł

Zapasy magazynowe
10550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiał
    PA