Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.
Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1125, SR5760
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | SW | Kolor | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8387 zł - 0,8387 zł | 100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,1939 zł - 4,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6807 zł - 0,6807 zł | 487 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8057 zł - 0,8057 zł | 350 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8847 zł - 0,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1389 zł - 1,1389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 550 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | 320 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5917 zł - 0,5917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6147 zł - 0,6147 zł | 500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1849 zł - 1,1849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 7600 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 3,4614 zł - 3,4614 zł | 260 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 2,7576 zł - 2,7576 zł | 130 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,8948 zł - 2,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 450 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 10285862 | 0,7698 zł - 0,7698 zł | 10340 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|
| 4,8546 zł - 4,8546 zł | 200 Na stanie |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm