Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,623 zł - 1,623 zł | 1200 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,3877 zł - 0,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | 800 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4208 zł - 0,4208 zł | 37950 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 2750 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | 2700 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,3547 zł - 0,3547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5156 zł - 0,5156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 3,3465 zł - 3,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 10263280 | 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
|
| 0,415 zł - 0,415 zł | 3786 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | 5250 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | 3500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,4811 zł - 0,4811 zł | 5100 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,586 zł - 0,586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 4,7397 zł - 4,7397 zł | 7889 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 10404270 | 56,8537 zł - 139,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Gwinty BSP
|
|
| 0,8703 zł - 0,8703 zł | 1900 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,7774 zł - 3,7774 zł | 3500 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować