Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3765 zł - 0,3765 zł | 16043 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4085 zł - 0,4085 zł | 23650 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5006 zł - 0,5006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | 2750 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | 1300 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | 900 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3402 zł - 0,3402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3095 zł - 0,3095 zł | 3500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3444 zł - 0,3444 zł | 37415 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3277 zł - 0,3277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3793 zł - 0,3793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,5633 zł - 0,5633 zł | 1250 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | 750 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,8018 zł - 0,8018 zł | 450 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,8673 zł - 0,8673 zł | 83 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Gwinty UNF
|
||
3,6674 zł - 3,6674 zł | 4000 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
Gwinty BSP
|
||
1,2619 zł - 1,2619 zł | 4900 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | 10000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Gwinty BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować