Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.
  • Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.
  • Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu.
Materiał: LDPE, PA Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
3,50 zł - 8,5751 zł 50 Na stanie
16.0 mm
1/4"
Naturalny
7.0 mm
Gwinty gazowe
3
0,2719 zł - 0,6661 zł 4800 Na stanie
17.0 mm
1/4"
Czerwony
10.5 mm
4.5 mm
Gwinty gazowe
1
0,3542 zł - 0,8677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
1/4"
Czerwony
12.8 mm
6.5 mm
Gwinty gazowe
2
10082959 0,244 zł - 0,5978 zł 1470 Na stanie
12.3 mm
M8 x 1
Czerwony
14.3 mm
9.5 mm
Gwinty Metryczne
2
0,3332 zł - 0,8165 zł 1500 Na stanie
16.4 mm
1/8"
Czerwony
14.7 mm
4.2 mm
Gwinty gazowe
2
0,435 zł - 1,0659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
1/2"
Czerwony
12.8 mm
6.8 mm
Gwinty gazowe
1
2,1335 zł - 5,2271 zł 4333 Na stanie
55.2 mm
1-1/2"
Czerwony
27.7 mm
10.8 mm
Gwinty gazowe
2
3,765 zł - 9,2243 zł 14 Na stanie
105.0 mm
3"
Czerwony
27.8 mm
11.3 mm
Gwinty gazowe
2
0,9956 zł - 2,4393 zł 18502 Na stanie
39.8 mm
1"
Czerwony
27.7 mm
10.8 mm
Gwinty gazowe
2
0,6749 zł - 1,6535 zł 2434 Na stanie
32.3 mm
3/4"
Czerwony
28.0 mm
11.0 mm
Gwinty gazowe
2
0,2956 zł - 0,7242 zł 3072 Na stanie
21.0 mm
3/8"
Czerwony
12.3 mm
6.3 mm
Gwinty gazowe
1
0,5522 zł - 1,3529 zł 2960 Na stanie
28.0 mm
1/2"
Czerwony
17.0 mm
10.7 mm
Gwinty gazowe
2
0,6623 zł - 1,6227 zł 19550 Na stanie
28.8 mm
7/8 in x 14
Czerwony
32.1 mm
13.6 mm
Gwinty UNF
2
3,765 zł - 9,2243 zł 190 Na stanie
73.6 mm
2 1/2 in x 12
Czerwony
35.6 mm
15.0 mm
Gwinty UNF
2
0,3151 zł - 0,7721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
5⁄16 in x 24
Czerwony
19.7 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
2
0,7934 zł - 1,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
11⁄16 in x 12
Czerwony
32.2 mm
13.8 mm
Gwinty UNF
2
0,5661 zł - 1,387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
3/4 in x 16
Czerwony
32.5 mm
13.8 mm
Gwinty UNF
2
0,3667 zł - 0,8985 zł 2060 Na stanie
17.4 mm
7⁄16 in x 20
Czerwony
27.1 mm
11.0 mm
Gwinty UNF
2
0,7934 zł - 1,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.3 mm
11⁄16 in x 14
Czerwony
32.0 mm
13.7 mm
Gwinty UNF
2
0,8562 zł - 2,0976 zł 15600 Na stanie
31.3 mm
M24 x 1.5
Czerwony
18.5 mm
13.8 mm
Gwinty Metryczne
2
  • z 4
Zaślepka gwintowana Gwinty gazowe 1/4 PA Naturalny

10182727

Przedział cen netto
8,5751 zł - 3,50 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Typ
    3
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/4 LDPE Czerwony

10068526

Przedział cen netto
0,6661 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/4 LDPE Czerwony

10071472

Przedział cen netto
0,8677 zł - 0,3542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M8 x 1.0 LDPE Czerwony

10082959

Przedział cen netto
0,5978 zł - 0,244 zł

Zapasy magazynowe
1470 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/8 LDPE Czerwony

10071663

Przedział cen netto
0,8165 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/2 LDPE Czerwony

10068557

Przedział cen netto
1,0659 zł - 0,435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1-1/2 LDPE Czerwony

10081822

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
4333 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3 LDPE Czerwony

10070482

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1 LDPE Czerwony

10072158

Przedział cen netto
2,4393 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
18502 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/4 LDPE Czerwony

10071946

Przedział cen netto
1,6535 zł - 0,6749 zł

Zapasy magazynowe
2434 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/8 LDPE Czerwony

10068540

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
3072 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/2 LDPE Czerwony

10071489

Przedział cen netto
1,3529 zł - 0,5522 zł

Zapasy magazynowe
2960 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/8 in x 14 LDPE Czerwony

10070543

Przedział cen netto
1,6227 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
19550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 2 1/2 in x 12 LDPE Czerwony

10083086

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 1/2 in x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 5⁄16 in x 24 LDPE Czerwony

10071847

Przedział cen netto
0,7721 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5⁄16 in x 24
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 12 LDPE Czerwony

10071045

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    11⁄16 in x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/4 in x 16 LDPE Czerwony

10071465

Przedział cen netto
1,387 zł - 0,5661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in x 16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Czerwony

10072011

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
2060 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7⁄16 in x 20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Czerwony

10084618

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    11⁄16 in x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M24 x 1.5 LDPE Czerwony

10083024

Przedział cen netto
2,0976 zł - 0,8562 zł

Zapasy magazynowe
15600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1.5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne