20750985
20750985
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
150 - 1499 | 0,9505 zł |
1500 - 7499 | 0,6789 zł |
7500 + | 0,611 zł |
H | 16.9 mm |
---|---|
H | 0.665 in |
D | 39.8 mm |
D | 1.567 in |
h | 0.425 in |
h | 10.8 mm |
Rozmiar gwintu | 1" x 11 |
Standard gwintu | GAS |
Kolor | Zielony |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 100% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować