Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.
  • Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.
  • Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu.
Materiał: LDPE, PA Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
0,6191 zł - 1,5168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
5/8"
Czerwony
32.3 mm
13.9 mm
Gwinty gazowe
2
2,008 zł - 4,9196 zł 692 Na stanie
49.5 mm
1-1/4"
Czerwony
19.4 mm
15.0 mm
Gwinty gazowe
2
0,8269 zł - 2,0259 zł 150 Na stanie
38.0 mm
7/8"
Czerwony
31.6 mm
13.5 mm
Gwinty gazowe
2
10072981 0,3793 zł - 0,9292 zł 112 Na stanie
22.2 mm
3/8"
Czerwony
12.0 mm
5.5 mm
Gwinty gazowe
2
0,6749 zł - 1,6535 zł 2434 Na stanie
32.3 mm
3/4"
Czerwony
28.0 mm
11.0 mm
Gwinty gazowe
2
2,1335 zł - 5,2271 zł 4333 Na stanie
55.2 mm
1-1/2"
Czerwony
27.7 mm
10.8 mm
Gwinty gazowe
2
0,8129 zł - 1,9917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
M20 x 1.5
Czerwony
18.1 mm
14.0 mm
Gwinty Metryczne
2
0,2719 zł - 0,6661 zł 4800 Na stanie
17.0 mm
1/4"
Czerwony
10.5 mm
4.5 mm
Gwinty gazowe
1
0,5522 zł - 1,3529 zł 2960 Na stanie
28.0 mm
1/2"
Czerwony
17.0 mm
10.7 mm
Gwinty gazowe
2
3,765 zł - 9,2243 zł 14 Na stanie
105.0 mm
3"
Czerwony
27.8 mm
11.3 mm
Gwinty gazowe
2
0,9956 zł - 2,4393 zł 18502 Na stanie
39.8 mm
1"
Czerwony
27.7 mm
10.8 mm
Gwinty gazowe
2
0,3332 zł - 0,8165 zł 1500 Na stanie
16.4 mm
1/8"
Czerwony
14.7 mm
4.2 mm
Gwinty gazowe
2
10082959 0,244 zł - 0,5978 zł 1470 Na stanie
12.3 mm
M8 x 1
Czerwony
14.3 mm
9.5 mm
Gwinty Metryczne
2
0,6261 zł - 1,5339 zł 967 Na stanie
22.0 mm
M16 x 1.5
Czerwony
17.2 mm
13.5 mm
Gwinty Metryczne
2
7,7113 zł - 18,8927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
1"
Naturalny
21.0 mm
11.0 mm
Gwinty gazowe
3
0,4225 zł - 1,0351 zł 3900 Na stanie
23.5 mm
M18 x 1.5
Czerwony
18.2 mm
13.5 mm
Gwinty Metryczne
2
0,435 zł - 1,0659 zł 1630 Na stanie
18.5 mm
M12 x 1
Czerwony
16.7 mm
10.7 mm
Gwinty Metryczne
2
10082966 0,3834 zł - 0,9395 zł 4715 Na stanie
15.3 mm
M10 x 1
Czerwony
14.6 mm
10.4 mm
Gwinty Metryczne
2
0,2956 zł - 0,7242 zł 3072 Na stanie
21.0 mm
3/8"
Czerwony
12.3 mm
6.3 mm
Gwinty gazowe
1
0,7934 zł - 1,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
11⁄16 in x 12
Czerwony
32.2 mm
13.8 mm
Gwinty UNF
2
  • z 4
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 5/8 LDPE Czerwony

10071199

Przedział cen netto
1,5168 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1-1/4 LDPE Czerwony

10071038

Przedział cen netto
4,9196 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
692 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 7/8 LDPE Czerwony

10082386

Przedział cen netto
2,0259 zł - 0,8269 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/8 LDPE Czerwony

10072981

Przedział cen netto
0,9292 zł - 0,3793 zł

Zapasy magazynowe
112 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/4 LDPE Czerwony

10071946

Przedział cen netto
1,6535 zł - 0,6749 zł

Zapasy magazynowe
2434 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1-1/2 LDPE Czerwony

10081822

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
4333 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M20 x 1.5 LDPE Czerwony

10083017

Przedział cen netto
1,9917 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/4 LDPE Czerwony

10068526

Przedział cen netto
0,6661 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/2 LDPE Czerwony

10071489

Przedział cen netto
1,3529 zł - 0,5522 zł

Zapasy magazynowe
2960 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3 LDPE Czerwony

10070482

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1 LDPE Czerwony

10072158

Przedział cen netto
2,4393 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
18502 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/8 LDPE Czerwony

10071663

Przedział cen netto
0,8165 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M8 x 1.0 LDPE Czerwony

10082959

Przedział cen netto
0,5978 zł - 0,244 zł

Zapasy magazynowe
1470 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M16 x 1.5 LDPE Czerwony

10083000

Przedział cen netto
1,5339 zł - 0,6261 zł

Zapasy magazynowe
967 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty gazowe 1 PA Naturalny

10182765

Przedział cen netto
18,8927 zł - 7,7113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M18 x 1.5 LDPE Czerwony

10071021

Przedział cen netto
1,0351 zł - 0,4225 zł

Zapasy magazynowe
3900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1.5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M12 x 1.0 LDPE Czerwony

10082973

Przedział cen netto
1,0659 zł - 0,435 zł

Zapasy magazynowe
1630 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty Metryczne M10 x 1.0 LDPE Czerwony

10082966

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
4715 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/8 LDPE Czerwony

10068540

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
3072 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 12 LDPE Czerwony

10071045

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    11⁄16 in x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF