Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1120
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | HD | Kolor | Materiał | OD | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,495 zł - 0,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,5009 zł - 0,5009 zł | 4000 Na stanie |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 500 Na stanie |
M14 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,5487 zł - 0,5487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 10258217 | 0,4118 zł - 0,4118 zł | 330 Na stanie |
M10 x 1.0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
|
| 0,6093 zł - 0,6093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,5452 zł - 0,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,4338 zł - 0,4338 zł | 720 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metryczny
|
Baryłkowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować