Menu Search

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO PCR

W produkcji

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym, zostały zaprojektowane w celu ochrony złączek kompresyjnych DKO przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem podczas transportu, przechowywania i obróbki. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, nawet w trudnych warunkach. Uszczelka o właściwościach zapobiegających wyciekom oraz pewne połączenie skutecznie zapobiegają wyciekom lub utracie płynów, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu, utraty wydajności oraz problemów z bezpieczeństwem. Elastyczny koniec idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.

Elastyczny koniec, idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTSFL2PCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L D Rozmiar gwintu h d Kup
0,6506 zł - 1,0121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
30.0 mm
M24x1.5
7.5 mm
23.8 mm
0,3647 zł - 0,5673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.5 mm
19.0 mm
M14x1.5
7.0 mm
13.8 mm
0,8024 zł - 1,2483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
40.0 mm
M36x2
10.0 mm
35.5 mm
0,8585 zł - 1,3355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
50.0 mm
M45x2
10.0 mm
44.5 mm
0,347 zł - 0,5398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
16.0 mm
M12x1.5
7.0 mm
11.8 mm
0,8458 zł - 1,3157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
50.0 mm
M42x2
10.0 mm
41.5 mm
0,5288 zł - 0,8225 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
25.0 mm
M18x1.5
7.5 mm
17.8 mm
0,5418 zł - 0,8428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
27.0 mm
M20x1.5
7.5 mm
19.8 mm
1,5659 zł - 2,4358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
60.0 mm
M52x2
10.0 mm
51.5 mm
0,7639 zł - 1,1884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5 mm
35.0 mm
M30x2
10.0 mm
29.5 mm
0,5471 zł - 0,851 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,7506 zł - 1,1676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
32.0 mm
M26x1.5
8.0 mm
25.8 mm
0,3753 zł - 0,5838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
21.5 mm
M16x1.5
7.0 mm
15.8 mm
Zatyczka 23.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750190

Przedział cen netto
1,0121 zł - 0,6506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    23.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24x1.5
Zatyczka 13.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750145

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,3647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d
    13.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14x1.5
Zatyczka 35.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750220

Przedział cen netto
1,2483 zł - 0,8024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    34.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36x2
Zatyczka 44.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750244

Przedział cen netto
1,3355 zł - 0,8585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M45x2
Zatyczka 11.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750138

Przedział cen netto
0,5398 zł - 0,347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12x1.5
Zatyczka 41.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750237

Przedział cen netto
1,3157 zł - 0,8458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M42x2
Zatyczka 17.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750169

Przedział cen netto
0,8225 zł - 0,5288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    17.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18x1.5
Zatyczka 19.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750176

Przedział cen netto
0,8428 zł - 0,5418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • d
    19.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    26.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20x1.5
Zatyczka 51.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750251

Przedział cen netto
2,4358 zł - 1,5659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M52x2
Zatyczka 29.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750213

Przedział cen netto
1,1884 zł - 0,7639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    29.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    31.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30x2
Zatyczka 21.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750183

Przedział cen netto
0,851 zł - 0,5471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22x1.5
Zatyczka 25.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750206

Przedział cen netto
1,1676 zł - 0,7506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26x1.5
Zatyczka 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750152

Przedział cen netto
0,5838 zł - 0,3753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16x1.5