Menu Search

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO

Na stanie

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

  • Chronią złączki wciskane DKO przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i obróbki.
  • Elastyczna końcówka doskonale pasuje do nakrętki obrotowej DKO, a uchwyt boczny zapewnia łatwy demontaż.
  • Powszechnie wykorzystywane do zaspokajania potrzeb branży motoryzacyjnej, procesach produkcyjnych i sektorze maszynowym.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1121

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu HD Kolor TL Kompatybilne złączki DKO (wszystkie) Standard gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Czerwony
31.3 mm
Gwinty Metryczne
0,1241 zł - 0,1241 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Czerwony
19.5 mm
Gwinty Metryczne
  • z 2
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Czerwony LDPE

10140703


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Czerwony LDPE

10140642

Przedział cen netto
0,1241 zł - 0,1241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne