Menu Search

Zatyczka do węża z uchwytem do demontażu na środku

Na stanie

Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.

Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.

  • Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
  • Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go.
  • Stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: EVA Kolor: Żółty Grupa SR: SR6111

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 H D Kup
0,6107 zł - 0,6107 zł 36390 Na stanie
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,4448 zł - 0,4448 zł 4500 Na stanie
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,3848 zł - 0,3848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,4964 zł - 0,4964 zł 65 Na stanie
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,2195 zł - 0,3415 zł 1450 Na stanie
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,1407 zł - 0,2189 zł 7500 Na stanie
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,2819 zł - 0,4385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,2509 zł - 0,3903 zł 1500 Na stanie
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Zaślepka z uchwytem centralnym (ID) Żółty EVA

10256671

Przedział cen netto
0,6107 zł - 0,6107 zł

Zapasy magazynowe
36390 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym (ID) Żółty EVA

10256657

Przedział cen netto
0,4448 zł - 0,4448 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym (ID) Żółty EVA

10256640

Przedział cen netto
0,3848 zł - 0,3848 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym (ID) Żółty EVA

10256664

Przedział cen netto
0,4964 zł - 0,4964 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym 18.0 mm Żółty EVA

20594909

Przedział cen netto
0,3415 zł - 0,2195 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm Żółty EVA

20594893

Przedział cen netto
0,2189 zł - 0,1407 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym 28.5 mm Żółty EVA

20594923

Przedział cen netto
0,4385 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA
Zaślepka z uchwytem centralnym 21.5 mm Żółty EVA

20594916

Przedział cen netto
0,3903 zł - 0,2509 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiał
    EVA