Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L | D | h | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,119 zł - 0,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
||
| 0,1098 zł - 0,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
||
| 0,2138 zł - 0,3326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.768 in
 
19.5 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
||
| 0,3479 zł - 0,5412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
1.287 in
 
32.7 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
||
| 0,099 zł - 0,154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.264 in
 
6.7 mm
 
 | 
 
0.154 in
 
3.9 mm
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
||
| 0,1703 zł - 0,2649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
||
| 0,2323 zł - 0,3614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 0,2508 zł - 0,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 0,445 zł - 0,6922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.547 in
 
39.3 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 0,5143 zł - 0,8001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
1.516 in
 
38.5 mm
 
 | 
||
| 0,665 zł - 1,0344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.677 in
 
68.0 mm
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
2.244 in
 
57.0 mm
 
 | 
||
| 0,5455 zł - 0,8486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
||
| 0,6391 zł - 0,9943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.378 in
 
60.4 mm
 
 | 
 
0.425 in
 
10.8 mm
 
 | 
 
2.126 in
 
54.0 mm
 
 | 
||
| 0,2785 zł - 0,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
1.094 in
 
27.8 mm
 
 | 
 
0.409 in
 
10.4 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 0,4034 zł - 0,6275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
1.476 in
 
37.5 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
1.319 in
 
33.5 mm
 
 | 
||
| 0,3895 zł - 0,6059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
||
| 0,334 zł - 0,5196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
||
| 0,1221 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
||
| 0,2646 zł - 0,4117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
1.075 in
 
27.3 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.929 in
 
23.6 mm
 
 | 
||
| 0,7343 zł - 1,1423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować