Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L | D | h | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,119 zł - 0,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1098 zł - 0,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2138 zł - 0,3326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,3479 zł - 0,5412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,099 zł - 0,154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,1703 zł - 0,2649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,2323 zł - 0,3614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2508 zł - 0,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,445 zł - 0,6922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5143 zł - 0,8001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,665 zł - 1,0344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,5455 zł - 0,8486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,6391 zł - 0,9943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,2785 zł - 0,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,4034 zł - 0,6275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,3895 zł - 0,6059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,334 zł - 0,5196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1221 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,4117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,7343 zł - 1,1423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować