Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L | D | h | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6145 zł - 0,9559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 0,5906 zł - 0,9187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,749 zł - 1,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 0,811 zł - 1,2616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,2508 zł - 0,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1155 zł - 0,1798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2045 zł - 0,3182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,8603 zł - 1,3383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,4117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,3063 zł - 0,4764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,6784 zł - 1,0554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,7948 zł - 1,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,7058 zł - 1,0979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,8272 zł - 1,2867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
| 0,9316 zł - 1,4492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
| 0,4727 zł - 0,7353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,579 zł - 0,9008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,334 zł - 0,5196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6919 zł - 1,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
| 0,5243 zł - 0,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować