Menu Search

Zatyczka Prosta z uchwytem PCR

W produkcji

Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L D h d Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.5 mm
85.0 mm
9.5 mm
81.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
  • z 4
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 81.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746827


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    19.5 mm
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 35.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746513


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 27.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746438


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 82.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746834


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 108.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746889


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 38.5 mm LDPE - PCR Zielony

20746568


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Kolor
    Zielony
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 57.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746698


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kolor
    Zielony