Menu Search

Zatyczka z dziobkiem

Na stanie

Zatyczki z dziobkiem wykonane z LDPE do zakładania na pojemniki z cieczami. Posiadają stożkową końcówkę do nalewania i są dostępne w różnych wielkościach pasujących do pojemników różnej wielkości.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Wysokość całkowita Kup
0,9954 zł - 0,9954 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M28
49.0 mm
Zatyczka z dziobkiem M28 Biały LDPE - PIR

10125915

Przedział cen netto
0,9954 zł - 0,9954 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M28
  • Price per piece incl VAT
    1.1654 PLN
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
  • Wysokość całkowita
    49.0 mm