Menu Search

Zatyczki antywibracyjne — LDPE

Na stanie

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Zaprojektowane z myślą o opracowaniu niezawodnego i skutecznego rozwiązania do tłumienia drgań.
  • Stosuje się je ze złączkami hydraulicznymi BSP.
  • Używane w maszynach, elektronice i motoryzacji.
Materiał: LDPE Kolor: Przezroczysty Grupa SR: SR6112

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał H h Standard gwintu Kup
0,5006 zł - 1,2265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2" x 14
LDPE
13.3 mm
7.3 mm
Gwinty BSP
0,4922 zł - 0,4922 zł 1500 Na stanie
5/8" x 14
LDPE
16.5 mm
10.5 mm
Gwinty BSP
0,3793 zł - 0,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4" x 19
LDPE
11.0 mm
5.0 mm
Gwinty BSP
0,5201 zł - 0,5201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4" x 14
LDPE
15.6 mm
9.6 mm
Gwinty BSP
0,4239 zł - 1,0385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8" x 19
LDPE
12.8 mm
6.8 mm
Gwinty BSP
Zatyczki tłumiące drgania BSP 1/2" x 14 LDPE Przezroczysty

10074688

Przedział cen netto
1,2265 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    7.3 mm
  • H
    13.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2" x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Materiał
    LDPE
Zatyczki tłumiące drgania BSP 5/8" x 14 LDPE Przezroczysty

10074671

Przedział cen netto
0,4922 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    10.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8" x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Materiał
    LDPE
Zatyczki tłumiące drgania BSP 1/4" x 19 LDPE Przezroczysty

10074657

Przedział cen netto
0,3793 zł - 0,3793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4" x 19
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Materiał
    LDPE
Zatyczki tłumiące drgania BSP 3/4" x 14 LDPE Przezroczysty

10074695

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    9.6 mm
  • H
    15.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4" x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Materiał
    LDPE
Zatyczki tłumiące drgania BSP 3/8" x 19 LDPE Przezroczysty

10074664

Przedział cen netto
1,0385 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    6.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8" x 19
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Materiał
    LDPE